??
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
011_377_0_(0)
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Witol
Description
01011377000 - 011_377
Nomenclature
011_377_0_(0)
PN
numéro d'article
01011377000
APL
Exemple d'application
Tableau de bord, CCB
PG
Groupe de produits
WITOL Individual
SS
dimensions de vis
M8
HD
Hauteur de livraison (HD)
18 mm
NH
Hauteur nominale (HN)
23 mm
HC
Hauteur de compensation (HC)
28 mm
D
Bague d'arrêt (D)
28 mm
SA
Chemin de compensation (SA)
10 mm
RC
Compensation radiale (RC)
±4,5 mm
TIF
Épaisseur d'interface
5±0,5 mm
MP
force de précharge max
<17,5 kN
W
Poids
48.7 g
CP
Protection contre la corrosion
720 h
VIEW
SHORT
377
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Code