{witol_free/free_content/011_281_asmtab.prj},{NB=011_281_(0)},{PN=01011281000},{INFO=Info PDF},{APL=Instrumental Panel, CCB},{PG=WITOL Individual},{SS=M8},{HD=18},{NH=23},{HC=28},{D=22},{SA=10},{RC=±2,15},{TIF=3},{MP=<20},{W=34.69},{CP=240},{A=},{L=},{OEM=},{SAPOS=0.0},{PPATH=assemblies/011_281_asmtpl.prj},{SHORT=281}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
011-281-(0)
HELP_VARIABLE
Company
Witol
Description
01011281000 - 011_281
Bill of material
011-281-(0)
PN
Part number
01011281000
APL
Application example
Instrumental Panel, CCB
PG
Product Group
WITOL Individual
SS
Screw Size
M8
HD
Delivery Height (HD)
18
mm
NH
Nominal Height (HN)
23
mm
HC
Compensation Height (HC)
28
mm
D
Top Washer Diameter (D)
22
mm
SA
Axial Compensation (SA)
10
mm
RC
Radial Compensation (RC)
±2,15
mm
TIF
Interface Thickness
3
mm
MP
max. Preload
<20
kN
W
Weight
34.69
g
CP
Corrosion Protection
240
h
SAPOS
SHORT
281
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
치수도
2D
암호